-
Tipo de conector Conector 1
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Tipo de conector Conector 1
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para el tipo de fibra
-
Apto para el tipo de fibra
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Con soporte de empalmes
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Apto para varios acoplamientos/adaptadores
-
Tipo de hilo
-
Tipo
-
Accesorio
-
Tipo de conector
-
Tipo de conector
-
Conector de conexión 1
-
Tipo de hilo
-
Tipo de conector
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Tipo de conector
-
Tipo de conexión frontal
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Tipo
-
Transparente
-
Apto para varios insertos de módulo
-
Recambio
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Número de fibras por hilo
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Número de conectores puerto 1
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Alivio de tensión de cable
-
Instalación de conducto
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Número de fibras por hilo
-
Número de fibras por hilo
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Número de conectores en la parte frontal
-
Apto para
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Con varios acopladores/adaptadores
-
Número de fibras por hilo
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual
-
Con placa delantera
-
Clase de hilo
-
Tipo de fibra
-
Conector de conexión 2
-
Tipo de fibra
-
Tipo de fibra
-
Con placa delantera
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Tipo de conexión trasera
-
Categoría
-
Tipo de conector Conector 2
-
Categoría
-
Categoría
-
Número de conectores puerto 2
-
Tipo de conector Conector 2
-
Número de conectores traseros
-
Categoría
-
Con conexiones flexibles
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Dirección de salida
-
Material de la férula
-
Con toma/acoplamiento
-
Longitud
-
Con toma/acoplamiento
-
Longitud
-
Material de la férula
-
Dirección de salida
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Con protección contra roedores
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Anchura aproximada de cable
-
Cruzado
-
Anchura aproximada de cable
-
Con protección contra roedores
-
Modelo
-
Montaje en superfície
-
Modelo
-
Anchura aproximada de cable
-
Anchura aproximada de cable
-
Montaje en superfície
-
Anchura aproximada de cable
-
Modelo
-
Versión APC
-
Con carcasa
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Altura aproximada de cable
-
Con carcasa
-
Altura aproximada de cable
-
Tipo de cable de conexión conector 2
-
Clase de fibra
-
Versión APC
-
Clase de fibra
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Altura aproximada de cable
-
Conexión versión APC 1
-
Resistente a UV
-
Conexión versión APC 2
-
Material de cubierta
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de conector externo
-
Tipo de cable
-
Especificación del material de cubierta
-
Tipo de cable
-
Tipo de conector interior
-
Tipo de conector interior
-
Especificación del material de cubierta
-
Tipo de conector interior
-
Placa central
-
Tipo de conector interior
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Color de cubierta exterior
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Color de cubierta exterior
-
Con descarga de tensión
-
Cable con obturación longitudinal
-
Cable con obturación longitudinal
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Cable con obturación radial
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Cable sin metal
-
Cable sin metal
-
Reserva de carrete
-
Geometría del cable
-
Con guía pasacables (pulling eye)
-
Imprimible
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
-
Montaje empotrado
-
Con marco de cubierta
-
Protección contra el polvo
-
Protección contra el polvo
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardante de llama
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-1
-
Sin halógenos según IEC 60754-3
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Integridad del circuito según IEC 60331-23
-
Integridad del circuito según IEC 60331-25
-
Integridad del circuito según EN 50200
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Resistente a productos químicos
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Sin halógenos según EN IEC 60754-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Diámetro exterior aprox.
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación
-
Apto para instalación subterránea
-
Fundido
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Equipado con puerta o cubierta
-
Equipado con puerta o cubierta
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Tipo de clasificación de comunicación
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OS2 Tipo A/C
Sin IVA
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 24 fibras LC OM4 Tipo A/C
Sin IVA
Casetes OS2 monomodo (9/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OS2 Tipo A/C
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 50m
Sin IVA
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MTP (compatible MPO) 12 fibras SC OM4 Tipo A/C
Sin IVA
Casete monomodo OS2 (9/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OS2 tipo A/C
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 40m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 50m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 30m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 40m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 30m
Sin IVA
Panel modular de fibra óptica HD 19 pulgadas 2U para equipar
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 20m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 20m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 MTP-MTP 12 fibras 10m
Sin IVA
Casete multimodo OM4 (50/125 -m) MPT (compatible MPO) 12 fibras LC OM4 tipo A/C
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 10m
Sin IVA
Juego de 12 conectores prepulidos monomodo OS2 SC APC 9/125 -m, 900/250 -m
Sin IVA
Bandeja óptica modular 19" equipada 24 LC multimodo dúplex para 48 fibras
Sin IVA
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - multimodo OM4 - polaridad A/C
Sin IVA
Casete de fibra óptica - preterminado MTP a 12 LC - monomodo OS2 - polaridad A/C
Sin IVA
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC monomodo dúplex para 72 fibras
Sin IVA
Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC monomodo dúplex para 24 fibras
Sin IVA
Bandeja óptica equipada 19" giratoria 36 LC multimodo dúplex para 72 fibras
Sin IVA