![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25408-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4x2 módulos - Para Màtix y Magic
Idrobox
BTICINO
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4x2 módulos - Para Màtix y Magic
REF. 25408
EAN.
8012199380216
Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Màtix y Magic. Grado de protección IP40. Soporte incluido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
19,68 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección máxima de conductor | 2.5 mm² |
---|---|
Equipamiento | Otros |
Forma | Rectangular |
Tipo de montaje | Montaje a techo/pared |
Para diámetro de tubo | 16/19 mm |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Longitud | 76 mm |
Anchura | 227.2 mm |
Profundidad | 55 mm |
Apilamiento | No |
Número de introducciones | 11 |
Tipo de alimentación a través de la carcasa | Otros |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP40 |
Cubierta transparente | No |
Fijación de la cubierta | Atornillado |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
Resistente a la intemperie | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN