UPS
Un UPS para Data Center proporciona energía de emergencia a una carga, cuando falla la fuente de alimentación de entrada o la red eléctrica. Un UPS de Legrand se diferencia de un sistema de energía auxiliar o de emergencia o de un generador de reserva en que proporcionará una protección casi instantánea contra las interrupciones de la alimentación de entrada, mediante el suministro de la energía almacenada en baterías. Algunos de nuestros UPS también están preparados para baterías de iones de litio, lo que significa que, gracias a la mayor vida útil de estas baterías, se necesitan menos sustituciones costosas.
Legrand dispone del sistema de alimentación ininterrumpida, una gama de UPS que se adapta a todas las aplicaciones, con soluciones que ofrecen los mejores niveles de rendimiento con respecto a la potencia y el tiempo de respaldo. Los UPS de Legrand de gestión de la energía son ideales para los Data Center.
Soluciones para todos los Data Centers, sin importar su dimensión
Cualquier fallo en el suministro de la energía puede tener un impacto dramático en las operaciones de la empresa. Para mantener los Data Centers completamente funcionales y confiables, se requieren extensos sistemas de suministro de energía redundantes y de respaldo. La mejora de la PUE (eficacia en el uso de energía) de un Data Center es, por lo tanto, un objetivo para propietarios y administradores. Las soluciones de energía crítica de Legrand se han desarrollado para brindar energía limpia y segura. Los sistemas de alimentación ininterrumpida SAI de Legrand para data centers medianos y pequeños garantizan una alta eficiencia y un bajo coste total de propiedad (TCO). El ahorro de energía es uno de los principales enfoques en la industria de los Data Centers. El TCO es una cifra clave cuando las empresas pequeñas o grandes están considerando una nueva inversión.
Legrand ofrece dos tipos de UPS, convencionales y modulares, ambos con sus ventajas únicas
UPS modular de 25-600 KW [KEOR MOD]
Keor MOD es una UPS trifásica on-line de doble conversión, con módulos de alimentación de 25 kW, de arquitectura modular con posibilidad de tener redundancia N+X.
Las baterías de plomo están dispuestas en el interior de la UPS, con una capacidad de hasta 125 kW.
UPS modular de 600 kW-2,7 MW [Borri UPSaver]
UPSaver es un UPS modular de alta potencia, con la mayor fiabilidad y disponibilidad general de cualquier tecnología. Está diseñado para adaptarse a las demandas críticas y cambiantes de los data centers. Es uno de los módulos de alta eficiencia de 200 kW o 333 kW más compactos, que se puede escalar hasta 2,67 MW o en paralelo hasta 21 MW para aumentar la potencia.