URA SPOT PRO
Expresión de futuro
URA SPOT PRO es un paso adelante en las luminarias de emergencia y seguridad preparadas para integrarse fácilmente en los espacios donde vivimos y trabajamos. Con un diseño compacto y circular, ofrecen una gran versatilidad para su instalación empotrada en falso techo sin necesidad de utilizar ningún accesorio. Con URA SPOT PRO, en Legrand avanzamos en el compromiso de mejorar la vida y los entornos de las personas desde la sencillez y la funcionalidad.
Fácil integración en proyectos actuales y futuros
URA SPOT PRO ha sido diseñada con una forma versátil que ofrece todas las facilidades para instalarse en cualquier proyecto y se integra fácilmente en los techos de cualquier ambiente. Además, es fácil de instalar empotrada en falso techo sin utilizar accesorios, y ha sido creada con criterios sostenibles desde el producto hasta el packaging.
Sin compromiso entre la elegancia y la seguridad
URA SPOT PRO en color negro
URA SPOT PRO en color negro es la solución perfecta para integrar luminarias de emergencia en ambientes en los que prevalecen tonos oscuros. Es la opción ideal para hoteles e instalaciones de entretenimiento como teatros y cines, que garantiza elegancia y discreción.
Características generales
- Luminarias de alumbrado de emergencia
- Disponible en color blanco y en color negro
- Fabricadas según norma de obligado cumplimiento: UNE- EN 60598-2-22.
- Producto certificado por AENOR con marca N Emergencias no permanentes / permanentes.
- Bornas de tornillo enchufables y extraíbles con capacidad: 1 x 2.5 mm², tanto para alimentación como para telemando.
- IP 42 - IK 07
- Autonomía: 1 y 2 horas.
- Baterías de NI- Cd o Ni-MH (según modelos)
- LED verde de testigo de carga.
- Difusor opalino.
- Alimentación: 230 V ± 10% - 50/60 Hz. Clase II
- Material de la envolvente autoextinguible
- Instalación empotrada en falso techo
URA SPOT PRO ha sido diseñada para instalarse de forma sencilla y discreta en cualquier espacio. El acabado queda perfectamente integrado en falso techo sin necesidad de recurrir a ningún accesorio adicional.
Calidad Legrand conocida y reconocida. Certificada con marca N de Aenor.
URA SPOT PRO consigue una importante reducción en materiales y residuos: menor consumo, menor peso de las baterías, menor uso de plástico y metal.