Keor XPE de Legrand, un SAI de arquitectura y potencia escalables, seguro, eficiente y sostenible
Legrand
Legrand presenta Keor XPE, el nuevo sistema completo de alimentación ininterrumpida (SAI) de arquitectura y potencia escalables, es una solución segura, eficiente y sostenible para data centers y aplicaciones críticas que requieren continuidad de servicio, suministro de alta calidad y consumo reducido.
El nuevo Keor XPE, al igual que el resto de la gama SAI Evolution de Legrand, es un sistema de alimentación ininterrumpida on-line de doble conversión, equipado con microprocesador DSP, para un control exacto y constante de todas las medidas, y con circuito de corrección del factor potencia (PFC).
-
El sistema de alimentación ininterrumpida Keor XPE es una solución segura, eficiente y sostenible para data centers y aplicaciones críticas que requieren continuidad de servicio, suministro de alta calidad y consumo reducido.
-
Sus unidades de potencia son fácilmente combinables con otras (hasta siete) para alcanzar la potencia necesaria (máximo 2,1 MVA) o implementar configuraciones redundantes, y son reparables de serie en caliente.
-
El sistema permite la máxima disponibilidad, suministrando dos líneas independientes y redundantes, mediante dos Keor XPE sincronizados, así como diseños y configuraciones flexibles.
Legrand presenta Keor XPE, el nuevo sistema completo de alimentación ininterrumpida (SAI) de arquitectura y potencia escalables, es una solución segura, eficiente y sostenible para data centers y aplicaciones críticas que requieren continuidad de servicio, suministro de alta calidad y consumo reducido.
El nuevo Keor XPE, al igual que el resto de la gama SAI Evolution de Legrand, es un sistema de alimentación ininterrumpida on-line de doble conversión, equipado con microprocesador DSP, para un control exacto y constante de todas las medidas, y con circuito de corrección del factor potencia (PFC).
Arquitectura y potencia escalables
El nuevo sistema de alimentación ininterrumpida de Legrand está basado en un módulo bypass principal de entrada/salida (IOBM) y unidades de potencia de 250 o 300 kVA, cada una con su control lógico individual, fácilmente combinables con otras para alcanzar la potencia necesaria o implementar configuraciones redundantes.
La ampliación de la potencia, por ejemplo, se puede realizar fácilmente en una etapa posterior mediante la instalación de unidades de potencia adicionales (hasta siete) pudiendo alcanzar los 2100 kVA.
Alta fiabilidad, eficiencia y seguridad
Keor XPE está diseñado para ofrecer una alta fiabilidad, eficiencia y seguridad, minimizando las pérdidas y los costes de gestión lo que se traduce en un bajo TCO. Su tecnología (electrónica sin transformador), su convertidor de tres niveles, su alta eficiencia incluso a bajo nivel de carga, junto a una ventilación optimizada y una gestión inteligente de la batería, garantizan una máxima protección y una energía de alta calidad de salida, con rendimientos hasta el 96%.
El sistema ofrece además la máxima disponibilidad, pudiendo suministrar dos líneas independientes y redundantes, mediante dos Keor XPE sincronizados, configuración frecuente en hyper data centers críticos.
A este alto grado de protección también contribuye que, en el caso de configuraciones redundantes, sea reparable de serie en caliente para cada uno de sus componentes. Opcionalmente, las unidades de potencia se pueden conectar, quitar o reemplazar mientras que el resto del sistema alimenta y protege las cargas críticas.
Sistema completo, flexible y versátil
Los distintos componentes del nuevo sistema SAI Keor XPE (módulo bypass, unidades de potencia y armario de distribución opcional) se pueden combinar en diseños y configuraciones flexibles: en línea, en cubo o en forma de L o U, incluso manteniendo espacio libre entre los distintos módulos del sistema, para responder a las necesidades de cualquier empresa que requiera personalizar o renovar sus sistemas y espacios.
Su versatilidad permite elegir entre diferentes sistemas de puesta a tierra, líneas de entrada superiores o inferiores, conexiones por cable o embarrados, baterías centralizadas o distribuidas, entre las más destacadas. Además, es compatible con baterías de litio y tenga capacidad de cortocircuito Icw 50-100 kA.
El nuevo Keor XPE está equipado con pantalla inteligente táctil centralizada de 10'' con interfaz intuitiva y fácil de usar que permite monitorizar y controlar tanto el sistema general como las unidades de potencia individuales.
También proporciona diagnósticos completos, registros del sistema y una amplia gama de configuraciones avanzadas y funciones de ajustes en 10 idiomas.