AXOLUTE Air
La revolución sutil de BTicino
NUEVOS ACABADOS AIR PARA INTERRUPTORES DE DISEÑO AXOLUTE
Los interruptores BTicino Axolute Air, la nueva y ultrasutil gama de Axolute en línea con las modernas tendencias del diseño.
- Es sutil, sólo 3,5 mm de espesor
- Es metálica
- Es Axolute
- Se combina con todos los mecanismos Axolute disponibles, acabados blanco, tech y antracita.
Una selección elegante y exclusiva de acabados en las nuevas placas Axolute Air de BTicino
Monocromos
Soft
Personaliza tu interruptor de diseño
La placa blanco opaco es ideal para usarse de base y ser pintada, personalizándola con el color de las paredes.
Conoce al detalle las opciones estéticas e instalativas de las nuevas placas Air para mecanismos Axolute, descargando la brochure.
Be Axolute
Series de mecanismos, interruptores de diseño y dómotica.
Axolute de BTicino: Series de mecanismos, interruptores de diseño y dómotica.
El interruptor BTicino Axolute es un sistema innovador acorde con la filosofía Bticino que engloba Series de mecanismos, interruptores, Dómotica y videoportero.
Axolute es sinónimo de diseño, tecnología y personalización. El sistema completo sintetiza un conjunto de sofisticación y elegancia que hace posible la elección, tanto de las funciones según las exigencias personales, como de la forma, material y textura de los elementos que lo componen, interruptores, mecanismos de mando y videoporteros e telefonillos.
Funciones de los sistemas de domótica Axolute:
- Mecanismos con lente iluminable
- Interruptores por infrarrojos
- Control y regulación de iluminación
- Sistema de mecanismos de mando por infrarrojos
- Bases de enchufe
- Bases de Voz y datos
- Bases de TV-SAT
- Señalización acústica y luminosa
- Música ambiente
- Seguridad eléctrica
- Control de clima
- Detectores de gas
![Bitcino Axolute catálogo](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20catalogo%20Axolute%20720x332_3.jpg)
Brochure Axolute
Más información sobre mecanismos, interruptores y domótica My Home con Axolute.
Mecanismos de mando
Una extensa gama de interruptores de diseño para aportar la solución domótica más apropiada.
El original diseño del visor luminoso en el centro del mando, facilita su localización y accionamiento.
Encontramos diferentes tipos de series de mecanismos de Mando:
Interfaces
Los interfaces de la domótica MyHome de Axolute permiten total personalización
Materiales y acabados
Acabados en las series de mecanismos e interruptores de diseño Axolute
El diseño de líneas rectas reúne la esencia de la elegancia, representando el alma racional de BTcino Axolute.
![Catálogo Axolute](https://www.legrand.es/sites/g/files/ocwmcr651/files/collection_detail_2/banner%20catalogo%20Axolute%20720x332_1.jpg)