Porteros Sfera New
Los porteros Sfera New Tegui ofrecen una solución de diseño innovador. El aspecto del portero permite la máxima integración estética en todo tipo de instalaciones, adaptándose a los diferentes entornos.
Seguridad
El portero es el primer elemento de seguridad de la vivienda, permitiendo saber quién está llamando y abrir mediante la función abrepuerta. El portero Sfera New Tegui funciona de forma sencilla y te ofrece una comunicación nítida. La calidad de los componentes de audición, permite una escucha precisa y sin interferencias. Facilitando el reconocimiento de voz del interlocutor, capacitando al portero de un elemento de seguridad en el hogar.
Robustez
Los porteros Sfera New están fabricados con materiales de máxima calidad que garantizan la duración de los mismos adaptándose a los entornos más adversos de polvo y lluvia, así como la máxima protección contra rayos UV y entornos salinos. Por ello, el portero Sfera New se posiciona como una opción válida para cualquier ubicación en el inmueble.
Características
La gama de porteros Sfera New está disponible para 1, 2, 3 y 4 módulos electrónicos y varias columnas IP 54 e IK 08 También disponible en solución matricial. Dada la voluntad de prestar un servicio integral, el modelo Sfera New Tegui presenta soluciones ampliables con módulos avanzados (lector huella, lector RFID o teclado acceso)
Innovación y flexibilidad
El portero Sfera New ofrece soluciones avanzadas que se integran perfectamente desde el punto de vista estético para la apertura de puertas mediante
Teclado
Lector de tarjetas
Lector de huellas
Pulsadores
Código
Adaptabilidad
De forma intuitiva se identifica el estado de funcionamiento del portero del sistema gracias a la identificación de llamada, apertura cerradura y estado de comunicación. Con objeto de adaptarse a todas las personas, el portero permite:
Solución de síntesis vocal para personas con discapacidades visuales y función Teleloop para discapacidades auditivas.