Porteros Sfera Robur
Máxima integración estética
Los nuevos porteros Sfera Robur de Tegui ofrecen una solución antivandálica innovadora para tu hogar. Permiten la máxima integración estética del portero en todo tipo de instalaciones, adaptándose a los diferentes entornos.
Seguridad
El portero Sfera Robur Tegui es el primer elemento de seguridad de la vivienda, permitiendo saber quién está llamando y abrir mediante la función abrepuerta.
El modelo de portero Sfera Robur ofrece imágenes de perfecta nitidez y con un mayor campo de visión, que incluso en condiciones adversas de escasa luminosidad gracias al modo Día/Noche permite una óptima visión.
El portero Sfera Robur Tegui como funciona de forma sencilla te facilita ver quién hay en la entrada, puesto que dispone de un sistema de autoencendido activable desde el puesto interior de la vivienda.
Robustez
Los porteros Sfera Robur están fabricados con materiales de máxima calidad que garantizan la duración de los mismos adaptándose a los entornos más adversos de polvo y lluvia, así como la máxima protección contra rayos UV y entornos salinos.
Como solución antivandálica, el portero Sfera Robur presenta la máxima resistencia a golpes, hecho que garantiza una durabilidad mayor frente a otros videoporteros.
Adaptabilidad
De forma intuitiva se identifica el estado de funcionamiento del sistema gracias a la identificación de llamada, apertura cerradura y estado de comunicación. Con objeto de adaptarse a todas las personas, el portero Sfera Robur permite:
- Solución de síntesis vocal para personas con discapacidades visuales.
- La función Teleloop para discapacidades auditivas
Características
El portero Sfera Robur está disponible para 1, 2, 3 y 4 módulos electrónicos y varias columnas
IP 54 e IK 10
También disponible en solución matricial
Además, el portero Sfera Robur dispone de complementos, mediante soluciones ampliables con módulos avanzados (lector huella, lector RFID o teclado acceso)
Innovación y flexibilidad
El portero Sfera Robur de Tegui con instalación rápida te ofrece soluciones avanzadas que se integran perfectamente desde el punto de vista estético para la apertura de puertas mediante: