Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037321_pw_92819.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 037321
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta los 1000A - XL³ 4000
216,92 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037320-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 037320
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 800A - XL³ 800/4000
176,68 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037310-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL³ 400/800
REF. 037310
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400/800
70,15 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.