-
Tensión nominal
-
Tamaño
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Modelo
-
Frecuencia de funcionamiento
-
Clase de operación
-
Tipo de indicador de estado del fusible
-
Capacidad de conmutación
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Anchura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 2A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 4A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 6A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 16A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 20A
Sin IVA
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 10x38mm - sin indicador - 10A
Sin IVA