-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Ejecución como conmutador-inversor
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V
-
Ejecución del elemento accionador
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de polos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Liberación de tensión opcional
-
Liberación de tensión opcional
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Color del elemento de accionamiento
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
-
Grado de protección (IP), frontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414246-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414283-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor-seccionador modular de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 125A - 9 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-414244-WEB-R.jpg)
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 32A - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414282-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor-seccionador modular de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 9 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/414281-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor-seccionador modular de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 32A - 9 módulos
Sin IVA