Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Forma de la carcasa
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO)
-
Calidad del material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra
-
Número de tomas corriente de dispositivo frío
-
Tratamiento de superficie
-
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés)
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17
-
Número de enchufes tipo NEMA
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Acabado de superficie
-
Interruptor diferencial
-
Número RAL (similar)
-
Número de enchufes multi-estándar universales
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de otras tomas de corriente
-
Número de conexiones USB
-
Con tapa
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Inserto central girado
-
Angle rotated central insert
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050490-WEB-L.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 050490
Enchufe de caucho con doble tomas frontal 2P+T 10/16A IK08. Color negro
12,31 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.