Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Diseño de la lente
-
Anchura de apertura
-
Anchura de apertura
-
Altura de la abertura
-
Altura de la abertura
-
Tipo de montaje
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/079280-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079280
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Aluminio
7,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-079181L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079181L
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Negro mate
7,04 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-277071L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 277071L
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco
3,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.