Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Modelo
-
Modelo
-
Con descarga de tensión
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/069599-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069599
Cono con membrana Plexo - 2 salidas- Ø hasta 16mm - gris
2,29 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069599L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069599L
Membrana Plexo - 2 salidas- Ø hasta 12,5mm - gris
2,29 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.