Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated voltage
-
Rated current
-
Protective contact
-
Number of socket outlets
-
Number of active contacts (square)
-
Model
-
With control lamp
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
With enhanced contact protection
-
With hinged lid
-
Number of active contacts (round)
-
Number of active contacts (round)
-
Number of active contacts (round)
-
Number of active contacts (flat)
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004291
Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+T - con obturador
80,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004292
Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+N+T - con obturador
80,18 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004290
Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 2P+T - con obturador
61,70 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.