Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Consumo de energía
-
1r voltaje de salida en CC
-
Corriente máxima de salida 1
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Tensión de salida ajustable
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz
-
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz
-
Apto para instalación en serie
-
Tensión de salida regulada
-
Potencia suministrada
-
Estabilizado
-
Montaje en carril posible
-
Montaje en pared posible
-
Protección contra cortocircuitos
-
Montaje directo posible
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/413107-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 413107
Alimentación monofásica rectificada filtrada - 24 V= - 12W - 0,5A
247,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.