Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Con función de anuncio por voz
-
Con sintonizador
-
RDS
-
Con indicación de la frecuencia
-
Tipo de montaje
-
Música cargable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Color
LEGRAND
Mosaic
REF. 078776
Atenuador de línea 100V 25W Mosaic - 2 módulos - Blanco
189,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.