Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales
-
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
-
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Apto para instalación en serie
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416306-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416306
Contactor CTX³ 3P 265A 100V-240V AC / 100V-220V DC
2 122,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416309-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX³
REF. 416309
Contactor CTX³ 3P 265A 380V-450V AC
2 122,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.