Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Suitable for modular domestic switching devices
-
Material
-
Material quality
-
Shape
-
Surface protection
-
Device width
-
Device height
-
Device depth
-
With cover frame
-
Surface finishing
-
With duct entry
-
With cable entry
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
With screw gland entry
-
Shock resistant
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Cable support
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069688L-WEB-R2.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069688L
Caja con membranas Plexo modular blanco - 3 elementos horizontales y verticales
28,71 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069603L-WEB-R2.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069603L
Caja con membranas Plexo modular antracita - 3 elementos horizontales y verticales
27,34 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069680L-WEB-R2.jpg)
LEGRAND
Plexo
REF. 069680L
Caja con membranas Plexo modular gris - 3 elementos horizontales y verticales
27,34 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.