Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Connection system
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/051369-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Bases y clavijas
REF. 051369
Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas
107,33 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.