-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Tamaño
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Modelo
-
Frecuencia de funcionamiento
-
Clase de operación
-
Tipo de indicador de estado del fusible
-
Capacidad de conmutación
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Anchura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010225-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2,5A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010205-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 500 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010210-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 1A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010296-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 10A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-010220-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 5A
Sin IVA