![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033785-WEB-R.jpg)
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
LCS
LEGRAND
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
REF. 033785
EAN.
3414970982087
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
364,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bus (toma) |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | Otros |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Herramienta especial necesaria | No |
Apto para cables redondos | Si |
Apto para cables planos | No |
Apto para conductor de alambre Litz | Si |
Apto para conductores sólidos | Si |
Color | Plata |
Rango AWG | 22-24 |
Anchura | 17.5 mm |
Altura | 23 mm |
Profundidad | 58 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 0 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de montaje | Otros |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN