Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Folding
-
Extendable
-
Material
-
Material
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Length
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Over voltage protection
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Número de los espacios reservados para módulos
-
Diameter
-
Width
-
Height
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Prewired
-
Label space/information surface
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 650331
Caja de empotrar plásticas con 6 módulos
25,41 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Cajas de suelo
REF. 054001
Cubeta metálica instalación pop-up para pavimento - 4 módulos
8,89 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.