Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Plegable
-
Extensible
-
Material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Forma
-
Longitud
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Modelo
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Grado de brillo
-
Grado de brillo
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de puertos HDMI
-
Número de conexiones USB
-
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines
-
Número de conexiones de audio
-
Número de conexiones CAT 5E
-
Número de conexiones CAT 6
-
Número de conexiones CAT 6A
-
Número de interruptores automáticos
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-654870-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654870
Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Aluminio
142,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-654871-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654871
Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Blanco
118,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-654872-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654872
Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Negro
118,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.