-
Rated voltage
-
Size
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Model
-
Rated operating frequency
-
Utilization category
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Breaking capacity
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/012320-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 20A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012302-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 2A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012310-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 10A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012304-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 4A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012316-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012306-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 6A
Sin IVA