![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-374900-WEB-R.jpg)
Abrepuertas NT standard
Abrepuertas
TEGUI
Abrepuertas NT standard
REF. 374900
EAN.
3245063749009
Abrepuertas NT estándar con pestillo regulable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
32,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Dispositivo de apertura de puertas mediante código |
---|---|
Voltaje | 12-12 V |
Con ajuste | Si |
Con desbloqueo mecánico | Si |
Con realimentación | No |
Dirección de apertura según DIN | Izquierda/derecha |
Impermeable | No |
Mounting method | Built-in |
Compatible with Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible with Google Assistant | No |
Type of current | AC |
Forma de trabajo | Corriente activa |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Contacto de pulso | Si |
Forma de la placa de cierre | Plano |