![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036642-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio de fijación Linafix aislante- sobre la puerta
Lina 25
LEGRAND
Accesorio de fijación Linafix aislante- sobre la puerta
REF. 036642
EAN.
3245060366421
Permite, con un simple cuarto de vuelta, la fijación de canales en todos los soportes - Sobre la puerta - Se adapta debajo de los auxiliares de mando y de señalización Osmoz (Ø22 mm).
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
4,11 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Piezas/Juego de fijación |
---|---|
Anchura | 100 mm |
Altura | 40 mm |
---|---|
Profundidad | 33 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN