Pasar al contenido principal
Logo print

Accesorio de fijación para mecanismos Mosaic en la caja XL³ 125

XL³ 125 LEGRAND

Accesorio de fijación para mecanismos Mosaic en la caja XL³ 125

REF. 401850 EAN. 3245064018500

Permiten fijar un mecanismo Mosaic de 2 módulos en el lado de la caja XL³ 125.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
5,34 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de accesorio/repuesto Piezas/Juego de fijación
Accesorio Si
Recambio No
Material Plástico
Anchura 70 mm
Altura 70 mm
Profundidad 13 mm
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -15-40 °C

Documentación

1 documento
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-675993 (2.25 Mo)