![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054699-WEB-R.jpg)
Accesorio de fijación para montar unidad Incara ON Desk en mobiliario. Color aluminio.
Incara
LEGRAND
Accesorio de fijación para montar unidad Incara ON Desk en mobiliario. Color aluminio.
REF. 054699
EAN.
3414970716118
Soporte de fijación para montajes en mesa (profundidad de 6 a 40mm) de bloques Incara ON Desk (con o sin equipar). Longitudes superiores a 400mm usar 2 accesorios.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
19,76 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of fastening | Clamping |
---|---|
Connection type construction part | Other |
Thread size (metric) | 0 |
Suitable for flange thickness | 6-40 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | Yes |
---|---|
Hinge adjustable | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Coated |
Breaking load | 0 N |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN