![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Accesorio de instalación - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Accesorio de instalación - 2 módulos
REF. KA4902M
EAN.
8005543686799
Este accesorio ayuda a la instalación del marco de soporte de 2 módulos en caso de que la caja sea más grande y haya riesgo de que se caiga dentro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
10,06 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 78 mm |
---|---|
Height | 78 mm |
Profundidad | 1 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal |
Number of modules horizontal (module system) | 0 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | Yes |
Model | Other |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Metal |
With screws | No |
Surface protection | Other |
Material quality | Other |
With built-in installation box | No |
Flush-mounted installation | No |