![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654739-WEB-F.jpg)
Accesorio para instalar en Disq60 en una superficie blanda para reforzar la cubierta de tela y dar estabilidad al producto.
Incara
LEGRAND
Accesorio para instalar en Disq60 en una superficie blanda para reforzar la cubierta de tela y dar estabilidad al producto.
REF. 654739
EAN.
3414971971905
Anillo de acero inoxidable para adaptación de solución Disq60 de la gama Incara en superficies blandas como sofás, sillones o taquillas de 1mm de grosor permitiendo una adaptación perfecta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
2,90 €
/
1 piece
Embalaje:
15 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Stainless steel |
Colour | Stainless steel |
Degree of gloss | Other |
Height | 1 mm |
Diameter | 73.5 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Supply current | 0-0 A |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN