![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-075786-WEB-R.jpg)
Accesorio Soluclip - para instalación de mecanismos Mosaic - color negro
DLPE
LEGRAND
Accesorio Soluclip - para instalación de mecanismos Mosaic - color negro
REF. 075786
EAN.
3245060757861
Permite antideslizante y anti-extracción de cableado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
4,06 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
---|---|
Anchura de cubierta | 45 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN