![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050680-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Blanco
Bases y clavijas
LEGRAND
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Blanco
REF. 050680
EAN.
3414970010575
Toma o cargador individual USB 5V 1,5A con enchufe 2P 10A y tamaño reducido. Para cargar dispositivos como smartphones y ordenadores Ocupa poco espacio y se integra perfectamente en una toma de corriente. Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
27,20 €
/
unidad
Embalaje:
12 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 220-250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 1500 mA |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |