![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010780-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio VDI para ángulo interior - (excepto canal 35x80) - Blanco
DLPE
LEGRAND
Accesorio VDI para ángulo interior - (excepto canal 35x80) - Blanco
REF. 010780
EAN.
3245060107802
Viene además del elemento de gestión estándar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
20,72 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 100 mm |
---|---|
Profundidad | 100 mm |
Forma | Simétrico |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Modelo | Unidad base |
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 52 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN