-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Método de construcción
-
Texto
-
Transparente
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para tornillo autorroscante
-
Forma del agujero
-
Sistema de tornillos
-
Forma del agujero
-
Apto para tornillo autorroscante
-
Calidad del material
-
Perforación
-
Magnético
-
Longitud
-
Con candado
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Tratamiento de superficie
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Autoadhesivo
-
Forma de la cabeza
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de cable
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020242-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje universal perforada - para cajas y armarios XL³ 400 - Alt. 300mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020243_pw_237301.jpg)
Placa de montaje universal perforada - para celdas de cables XL³ 400 - Alt. 300mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020190_pw_92411.jpg)
Separador metálico - para la compartimentación horizontal - XL³ 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-020196-WEB-R.jpg)
Soporte universal de metal (3) - para celdas de cables internas XL³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020241-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal perforada - para cajas y armarios XL³ 400 - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020135-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte de fijación de cables XL³ 400 - para cajas y armarios
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020090-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte de fijación aislante (2) XL³ 400/800
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020202_pw_142012.jpg)
Dispositivo de fijación ajustable universal XL3 400
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020137_pw_92401.jpg)
Soporte de fijación de cables XL³ 400 - para celdas de cables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-020204-WEB-R.jpg)
Perfil universal XL³ 400 - fijación en montantes funcionales - an. 515mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020399-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas adhesivo ajustable XL³ - para tapa cubrebornas - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020092-LEGRAND-1000.jpg)
Tuerca clip para tornillos M6
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/020091-LEGRAND-1000.jpg)
Tornillo M6 para XL³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036440-LEGRAND-1000.jpg)
Tuercas-clip para tornillo M4 - para placas perforadas Lina 25
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036441-LEGRAND-1000.jpg)
Tuercas-clip para tornillo M5 - para placas perforadas Lina 25
Sin IVA