-
Material
-
Material
-
Forma del agujero
-
Forma del agujero
-
Perforación
-
Perforación
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020642-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal perforada XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020646_pw_141984.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 850mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020645-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 600mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020644-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020641_pw_141982.jpg)
Placa de montaje universal perforada XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020643-WEB-R.jpg)
Placa de montaje universal ciega fija XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020652_pw_92463.jpg)
Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020602-LEGRAND-1000.jpg)
Dispositivo fijación ajustable universal - XL³ 800/4000 - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020604_pw_141979.jpg)
Carril universal XL³ 800/4000 - An. 850mm (36 módulos)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020604_pw_141979.jpg)
Carril universal XL³ 800/4000 - An. 600mm (24 módulos)
Sin IVA