Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Type of accessory/spare part
-
Text
-
Accessory
-
Transparent
-
Wrench width
-
Spare part
-
Material
-
Material
-
Type of material certificate according to EN 10204
-
Screwing system
-
Material quality
-
Material quality
-
Magnetic
-
Countersunk head
-
Surface protection
-
Surface protection
-
With nut
-
With washer
-
Dimension square neck bolt
-
Pitch thread
-
Left-handed thread
-
Length to bottom side head
-
Thread type
-
Thread size (metric)
-
Full thread
-
Thread size (imperial)
-
Head form
-
Self-adhesive
-
Thread per inch
-
Thread length
-
Head diameter
-
Head height
-
With flange
-
Self-locking
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037311_pw_96724.jpg)
LEGRAND
XL³ 160/400
REF. 037311
Perfil aislante - para barras de cobre 18x4/25x4/25x5 y 32x5 - L. 1 m
40,20 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037299_pw_94624.jpg)
LEGRAND
Viking 3
REF. 037299
Bolsa de 10 etiquetas «tensión peligrosa» - autoadhesivas
7,33 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/036774-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 036774
Tornillo aislante M6x10
2,50 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-036775-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036775
Tornillo hexagonal ranurado con arandela de contacto M6-10
0,84 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.