-
Espesor de las barras colectoras
-
Apto para varios polos
-
Apto para varios polos
-
Espesor de las barras colectoras
-
Número máximo de candados
-
Anchura de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Apto para espesor de arco
-
Apto para
-
Material
-
Anchura de la abrazadera
-
Anchura de la abrazadera
-
Sección máxima de conductor
-
Sección máxima de conductor
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Modelo
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Tipo de montaje
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador para DPX³/DPX-IS 1600 - 4P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026381_pw_94392.jpg)
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Espaciador para DPX³/DPX-IS 1600 - 3P - alimentación o salida
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-026381-WEB-R.jpg)
Conexión posterior larga DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-026382-WEB-R.jpg)
Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Conexión posterior corta DPX³/DPX-IS 1600 - alimentación o salida - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³/DPX-IS 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - gran capacidad para cable desnudo sin borna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026268-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - 1600A para conexión de las bornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³/DPX-IS 1600 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422591-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³ 1600 - 4P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongador DPX³/DPX-IS 1600 - Hasta 1250A para conexión de las bornas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422590-WEB-R.jpg)
Cubrebornas precintables (2) DPX³ 1600 - 3P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/026269_pw_93675.jpg)
Borna de conexión DPX³/DPX-IS 1600 - estándar para cable desnudo sin borna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026260-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio de bloqueo por candado DPX³ 1600 para bloqueo en posición abierta
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/026266_pw_94863.jpg)
Tabiques de separación (3) DPX³/DPX-IS 1600
Sin IVA