Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Type of accessory/spare part
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Ejecutado con bobina de encendido
-
Ejecutado como bobina de apertura
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/028175-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028175
Módulo con 6 contactos auxiliares para DMX³ 1600
695,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-028174-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028174
Contacto de señalización "listo para cerrar" cuando elmuelle está cargado para DMX³ 1600
695,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-028188-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028188
Contador demaniobras
690,41 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-028187-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028187
Botón de seguridad para test de posición
520,86 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.