Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Shape
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-611706-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 611706
Mampara de separación libre de halógenos, alt. 50mm, para canal ZH libre de halógenos
16,38 €
/
1 m
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-611753-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 611752
Unión de cuerpo para canal universal DLP-S 100x50 mm.
7,11 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-611796-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 611796
Junta de tapa 80mm - para canal DLP Sin halógenos - color blanco
3,03 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.