-
Tipo de mango
-
Intensidad nominal
-
Mordaza
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Tipo de cierre
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conductores masivos
-
Modelo
-
Apto para conductores trenzados
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Número de salidas
-
Número de salidas
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - salida
-
Número de polos
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-134100-WEB-R.jpg)
Cerradura Practibox S
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-134102-WEB-R.jpg)
Kit unión horizontal y vertical para cajas de empotrar
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-001664-WEB-R.jpg)
Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-134807-WEB-R.jpg)
Bornas de tierra - 10 agujeros
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-134806-WEB-R.jpg)
Bornas de tierra - 4 agujeros
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-001662-WEB-R.jpg)
Obturador 13 módulos - blanco RAL 9010
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Obturador 5 módulos - blanco RAL 9010
Sin IVA