-
Altura del conducto del zócalo
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de unidades
-
Altura del conducto del zócalo
-
Número de unidades
-
Altura del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Tipo de montaje de la caja
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Material
-
Con espacio de conexión
-
Material
-
Recambio
-
Material
-
Material
-
Anchura interior
-
Equipamiento
-
Tipo de aparato
-
Calidad del material
-
Carril de montaje
-
Carril de montaje
-
Longitud
-
Alivio de tensión posible
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Tipo de montaje
-
Decoración
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-653183-WEB-L.jpg)
Bandeja para ficación en columnas universales
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/030698-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte para corte a inglete DLPlus. para todos los perfiles. Aluminio.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-031622-WEB-R.jpg)
Marco Mosaic para canal DLP y DLPlus. 3x4 Módulos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031614-LEGRAND-1000.jpg)
Marco Mosaic para minicanal DLPlus. 6 módulos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-031621-WEB-R.jpg)
Marco Mosaic para canal DLP y DLPlus. 2x4 Módulos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031613-LEGRAND-1000.jpg)
Marco Mosaic para minicanal DLPlus. 4 módulos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-653169-WEB-L.jpg)
Tabique metálico de separación, L. 1,1m, an. 46mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-088086-WEB-R.jpg)
4 tornillos para aumentar la altura de la caja trasera ajustable universal ref. 088080.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-510202-WEB-L.jpg)
Caja de empalme de 2 vías.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031611-LEGRAND-1000.jpg)
Marco Mosaic para minicanal DLPlus. 2 módulos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-510201-WEB-L.jpg)
Caja de montaje de 1 gang
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-510203-WEB-L.jpg)
Caja de unión.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031645-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 60x16/20 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031642-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 40x12,5/16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031641-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 32x12,5/16 mm.
Sin IVA