-
Altura del conducto del zócalo
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Material
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Decoración
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación plana muro y techo - para moldura DLPlus 32/40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031703-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031702-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031701-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto a la minicanal de 12,5 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030207-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para moldura DLPlus 40 x 12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033315-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033316-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030254-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031204-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030253-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033606-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 40x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033603-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030251-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031203-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 32x12,5 - Blanco
Sin IVA