-
Altura del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Material
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Decoración
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030216-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación plana muro y techo - para moldura DLPlus 32/40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031709-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto al minicanal de 20mm de espesor.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031708-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto al minicanal de 20mm de espesor.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030208-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030283-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030274-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031211-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030281-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030273-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031209-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030271-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco
Sin IVA