-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Altura del conducto del zócalo
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Material
-
Número de unidades de dispositivo
-
Número de unidades de dispositivo
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Número de canales
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Decoración
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Autoadhesivo
-
Labio de obturación
-
Con capa antideslizante
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-032805-WEB-R.jpg)
Conexión para minicanales colocados en canaletas de 60x20 mm y 75x20 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031696_pw_94930.jpg)
Marco con centros de fijación de 60 mm para montaje junto a minicanales DLPlus. 3 elementos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030226-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x20 y 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031695-LEGRAND-1000.jpg)
Marco con centros de fijación de 60 mm para montaje junto a minicanales DLPlus. 2 elementos.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/LG-031694-WEB-R.jpg)
Marco con centros de fijación de 60 mm para montaje junto a minicanales DLPlus. 1 elemento.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030303-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030302-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030291_pw_94875.jpg)
Ángulo int variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031648-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para montar marcos Mosaic en el extremo de la minicanal 75x20 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030218-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030300-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033609-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/030295_pw_94881.jpg)
Retén de cables - para moldura DLPlus
Sin IVA