Filtros
Borrar todo
Categoría
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/28-06-2024/05-15/052127-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
P 17 Tempra
REF. 052127
Obturador P17 clavija aerea/clavija mural. IP66 / IP44. Para 2P+T / 3P+T / 3P+T+N. 16/32A
21,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/28-06-2024/05-15/LG-052799-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P 17 Tempra
REF. 052799
Obturador P17 clavija aerea/clavija mural. IP66 / IP44. Para 3P+T+N. 32A
21,39 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/28-06-2024/05-15/LG-052126-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P 17 Tempra
REF. 052126
Obturador P17 clavija aerea/clavija mural. IP66 / IP44. Para 3P+T. 16A
18,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/28-06-2024/05-15/052125-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
P 17 Tempra
REF. 052125
Obturador P17 clavija aerea/clavija mural. IP66 / IP44. Para 2P+T. 16A
16,85 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.