-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Bisagra en el interior
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de mango
-
Diámetro nominal
-
Accesorio
-
Bisagra en el exterior
-
Mordaza
-
Material
-
Recambio
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Material
-
Ángulo de apertura
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Bisagra ajustable
-
Perforación
-
Tipo de cierre
-
Zona de sellado
-
Para espesor de pared
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con descarga de tensión
-
Acabado de superficie
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje perforada para caja XL³ 125 18 módulos - Altura 150mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-001962-WEB-F.jpg)
Placa perforada para cajas Plexo³ 12 módulos por fila, alt. 150mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Patas de fijación mural para cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/001965-LEGRAND-1000.jpg)
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 18 módulos por fila
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/001968-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de precintado para caja Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/001966-LEGRAND-1000.jpg)
Cerradura con llave n.° 850 para cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-001970-WEB-R.jpg)
Bisagras (2) para cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-001964-WEB-R.jpg)
Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 12 módulos por fila
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-001955-WEB-R.jpg)
Membranas perforables de perforación directa para cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/001967-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de unión para cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/001971-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte de instalación para mecanismos Plexo de empotrar en cajas Plexo³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/001961-LEGRAND-1000.jpg)
Obturador gris oscuro R746A para cajas Plexo³
Sin IVA