-
Transparente
-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038392-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas CAB 3 - para etiquetas de 0,15 a 1,5 y de 0,5 a 1,5mm²
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038492-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 50 a 70mm² - negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038491-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas CAB 3 - para la identificación de cables de 25 a 35mm² - negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038490-LEGRAND-1000.jpg)
Portaetiquetas CAB 3 - para la señalización de cables de 10 a 16mm² - negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038394-LEGRAND-1000.jpg)
Cargador para marcaje CAB 3 - sección 0,15 a 0,5mm² - transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038397-LEGRAND-1000.jpg)
Cargador para marcaje CAB 3 - sección 4 a 6mm² - transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038395-LEGRAND-1000.jpg)
Cargador para marcaje CAB 3 - sección 0,5 a 1,5mm² - transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038396-LEGRAND-1000.jpg)
Cargador para marcaje CAB 3 - sección 1,5 a 2,5mm² - transparente
Sin IVA