-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Nominal current
-
Suitable for solid conductors
-
Model
-
Suitable for stranded conductors
-
Mounting method
-
Suitable for fine strand conductors
-
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
-
Number of inputs
-
Number of inputs
-
Suitable for extra fine-strand conductors
-
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
-
Number of outputs
-
Conductor cross section, input
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Number of rows
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Label space/information surface
Juego de 4 terminales traseros para DPX³ 250 HP - 4P
Sin IVA
Juego de 3 terminales traseros para DPX³ 250 HP - 3P
Sin IVA
Cubrebornas precintables para DPX³ 250 HP - 4P
Sin IVA
Cubrebornas precintables para DPX³ 250 HP - 3P
Sin IVA
Juego de 4 bornas de conexión para DPX³ 250 HP - 4P
Sin IVA
Juego de 3 bornas de conexión para DPX³ 250 HP - 3P
Sin IVA
Juego de 4 espaciadores para DPX³ 250 HP - 4P
Sin IVA
Juego de 3 espaciadores para DPX³ 250 HP - 3P
Sin IVA
Juego de 3 tabiques de separación para DPX³ 125/250 HP - 4P
Sin IVA
Juego de 2 tabiques de separación para DPX³ 125/250 HP - 3P
Sin IVA