Pasar al contenido principal
Logo print

Accesorios Wieland. Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 2 metros.

Incara LEGRAND

Accesorios Wieland. Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 2 metros.

REF. 654986 EAN. 3414972317375

Cable combinado con conector Wieland y clavija 2P+T. Longitud 2 metros. Para uso con DISQ60 y DISQ80. Gama Incara para puestos de trabajo.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
19,21 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated voltage 250 V
Rated current 16 A
Number of poles 3
Degree of protection (IP) IP20
Type of finished cable Power cord
Type side 1 Plug
Type side 2 Other
Conductor end treatment Other
Total length 2000 mm
Mechanical coding Yes
Colour coding/contact insert Black
Housing colour Black
Cable type H05VV-F
Cable diameter 8.3-8.3 mm
Colour outer sheath Black
Pole codification L, N, PE
Nominal cross section conductor 1.5 mm²
Insulating piece permanent temperature-resistant 100 °C
Cable permanent temperature-resistant to 70 °C
Halogen free No
Fire load 0 kWh
Surface treatment contacts Tinned
Pollution degree 2
Rated surge voltage 4 kV
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Eca

Documentación

6 documentos
Hoja técnica
F03325EN-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Hoja técnica
F03326FR-02.pdf pdf (2.54 Mo)
Hoja técnica
F03325FR-01.pdf pdf (2.73 Mo)
Hoja técnica
F03326ES-03.pdf pdf (85.24 Mo)
Hoja técnica
F03325ES-03.pdf pdf (2.31 Mo)
Hoja técnica
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)